5-achs-reduktionsadapter UNILOCK / einteilig systemgröße 80mm (42206)

5-achs-reduktionsadapter UNILOCK / einteilig systemgröße 80mm (42206)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Harte und weiche Ausführung

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42206-5011611

Teilenummer
42206-5011611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

495.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Material Grundkörper Werkzeugstahl, rostfrei Benennung 5-Achs-Reduktionsadapter
H=Höhe 50 H1 20 Ausführung 1 Unilock
Größe SYSTEMGRÖßE 80MM Ausführung 2 einteilig D3 21
D1=Durchmesser 16 D2=Durchmesser 40 RoHS ja
Gewicht in kg (ERP)(kg) 1.1800

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-reduktionsadapter UNILOCK / einteilig systemgröße 80mm (42206), die Teilenummer ist 42206-5011611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42206-5011611.

Technischer Support