Spannbolzen UNILOCK für werkstückbefestigung / systemgröße / form A / einsatzstahl (42210)

Spannbolzen UNILOCK für werkstückbefestigung / systemgröße / form A / einsatzstahl (42210)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Spannbolzen mit verschiedenen Wechselmodulen kombinierbar

· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen

· Funktionsflächen geschliffen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42210-12
42210-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

127.51 €

1 4 Arbeitstage 1218.40.2000

127.51 €

1 4 Arbeitstage 1621.10.1862

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Spannbolzen
Ausführung 1 Unilock Größe SYSTEMGRÖßE 80MM Ausführung 2 für Werkstückbefestigung
RoHS ja

Technischer Support