Zentrierspannbolzen (42214)

Zentrierspannbolzen (42214)
· Zum Positionieren von Basismodulen auf Maschinentische

· Mit Maschinenspindel wird Position des Basismoduls bestimmt

· Zum Aufnehmen in Spannzangen, um Module zu positionieren

· Funktionsflächen geschliffen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42214-1240

Teilenummer
42214-1240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

560.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspannbolzen Größe SYSTEMGRÖßE 80MM Abmessungen siehe Zeichnung
RoHS ja Gewicht in kg (ERP)(kg) 0.2865

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierspannbolzen (42214), die Teilenummer ist 42214-1240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42214-1240.

Technischer Support