5-achs-reduktionsadapter / UNILOCK / hart systemgröße / form A (42218)

5-achs-reduktionsadapter / UNILOCK / hart systemgröße / form A (42218)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Harte Ausführung

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42218-251081
42218-501081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper H=Höhe Gewicht in kg (ERP)
(kg)

214.47 €

1 4 Arbeitstage Einsatzstahl250.2073

250.25 €

1 4 Arbeitstage Werkzeugstahl, rostfrei500.2714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung 5-Achs-Reduktionsadapter H2 8.2
H1 12 Ausführung 1 UNILOCK D2 12
Größe SYSTEMGRÖßE 50MM D1 20 Ausführung 2 hart
D3 8.5 D 50 G M8
D4 13.3

Technischer Support