Winkel / stahl verzinkt (10242)

Winkel / stahl verzinkt (10242)
· Universelles Befestigungselement

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Ausführung Stahl verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10242-01-4060
10242-01-4080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.72 €

1 4 Arbeitstage 20306050.1261

11.51 €

1 4 Arbeitstage 16508060.1908

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Winkel Oberfläche Grundkörper Verzinkt
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support