Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03150-10-01012304003 |
03150-10-01016405003 |
03150-10-01508305003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | D2 | L=Länge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M16x1.5 | 15 | 0.0085 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | M20x1.5 | 18 | 0.0135 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | M12x1.75 | 12 | 0.0040 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Gewindebuchse | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
D2
L=Länge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften