Zentriereinheit / kegel /stahl (03152)

Zentriereinheit / kegel /stahl (03152)
· Extrem hohe Wiederholgenauigkeit <0,003 mm

· Kein Verkanten beim Fügen

· Schmutz- und späneunempfindlich

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03152-10-1
03152-10-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe T min. L max. D2=Gewinde D1=Bolzendurchmesser H min. für Artikelnummer L1 Gewicht (ERP)
(kg)

58.19 €

1 4 Arbeitstage 1917.5M4612K1628.1 03152-11-190.0114

58.19 €

1 4 Arbeitstage 31835M81021K1628.3 03152-11-3180.0484

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Kegel Benennung Zentriereinheit
RoHS ja

Technischer Support