Zentriereinheit / buchse / stahl (03152)

Zentriereinheit / buchse / stahl (03152)
· Extrem hohe Wiederholgenauigkeit <0,003 mm

· Kein Verkanten beim Fügen

· Schmutz- und späneunempfindlich

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03152-11-1
03152-11-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe H min. für Artikelnummer D=Außendurchmesser L=Länge max. T Gewicht (ERP)
(kg)

42.28 €

1 4 Arbeitstage 112.5K1627.1 03152-10-1168.59-0.10.0096

42.28 €

1 4 Arbeitstage 325K1627.3 03152-10-33217.518-0.10.0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Buchse Benennung Zentriereinheit
RoHS ja

Technischer Support