Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03161-03-31660 |
03161-03-32075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D9 | D8 | H4 | H5 | D=Durchmesser | D1=Außendurchmesser | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H=Höhe | H1 | H2 | H3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 28 | 16 | 12 | 16 | 60 | 28 | 27.5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 8 | 15 | 10 | 2.5 | 0.1661 | ||
270.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 36 | 20 | 16 | 20 | 75 | 36 | 35.5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 10 | 19 | 14 | 3.5 | 0.3320 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.7225 | Oberfläche Grundkörper | gehärtet, geschliffen und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | brüniert | Form | C | Benennung | Aufnahmebuchse |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D9
D8
H4
H5
D=Durchmesser
D1=Außendurchmesser
D2
D3
D4
D5
D6
D7
H=Höhe
H1
H2
H3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften