Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03162-12 |
03162-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D9 | D8 | H4 | H5 | D1=Durchmesser | D=Durchmesser | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H=Höhe | H1 | H2 | H3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 19.8 | 8 | 8.5 | 20 | 12.1 | 19.6 | 36 | 4.5 | 8 | M4 | 28 | 8 | 10.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0575 | ||
73.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 24.8 | 7.5 | 10 | 25 | 16.1 | 24.6 | 44 | 5.5 | 9.5 | M5 | 34 | 9.5 | 11 | 7 | 4 | 0.1435 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | vernickelt | Ausführung 1 | für Positionierzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aufnahmebuchse | Ausführung 2 | zylindrisch | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D9
D8
H4
H5
D1=Durchmesser
D=Durchmesser
D2
D3
D4
D5
D6
D7
H=Höhe
H1
H2
H3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften