Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Gewinde | SW1 | D=Durchmesser | H | T | T1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M10x1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0.0220 | ||
133.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M10x1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0.0220 | ||
134.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1.5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0.0250 | ||
134.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1.5 | 6 | 6 | 15 | 11 | 4 | 0.0250 | ||
136.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M16x1.5 | 8 | 8 | 20 | 15.5 | 6 | 0.0350 | ||
136.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M16x1.5 | 10 | 10 | 20 | 15.5 | 6 | 0.0330 | ||
136.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M10x1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0.0220 | ||
136.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M10x1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0.0220 | ||
137.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1.5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0.0250 | ||
137.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1.5 | 6 | 6 | 15 | 11 | 4 | 0.0250 | ||
139.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M16x1.5 | 8 | 8 | 20 | 15.5 | 6 | 0.0350 | ||
139.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M16x1.5 | 10 | 10 | 20 | 15.5 | 6 | 0.0330 | ||
141.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M20x1.5 | 12 | 12 | 25 | 19 | 6 | 0.0510 | ||
142.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M24x2 | 16 | 16 | 32 | 25 | 8 | 0.0860 | ||
137.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M20x1.5 | 12 | 12 | 25 | 19 | 6 | 0.0510 | ||
139.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M24x2 | 16 | 16 | 32 | 25 | 8 | 0.0860 |
Loading...
Form | A | Ausführung 1 | mit Zustandssensor | Benennung | Positionierbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | PNP Schließer | SW2 | 5 | Form-Typ | Gewinde durchgehend |
D3 | 3 | H3 | 4 | L=Länge | 27 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Gewinde
SW1
D=Durchmesser
H
T
T1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften