Positionierbuchse mit zustandssensor / PNP schließer / form B / stahl oder edelstahl (03099)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-60-12031011
03099-60-12041011
03099-60-12051211
03099-60-12061211
03099-60-12081611
03099-60-12101611
03099-60-12122011
03099-60-12162411
03099-60-2031011
03099-60-2041011
03099-60-2051211
03099-60-2061211
03099-60-2081611
03099-60-2101611
03099-60-2122011
03099-60-2162411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde SW1 D=Durchmesser H H1 H2 T Gewicht (ERP)
(kg)

138.63 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1113151210.570.0240

138.63 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1114151210.570.0240

140.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1.5135151210.5110.0260

140.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1.5136151210.5110.0260

141.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1.5178201513.515.50.0380

141.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1.51710201513.515.50.0360

143.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM20x1.52212252018.5190.0580

143.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM24x22716322725.5250.0970

135.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1113151210.570.0240

135.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1114151210.570.0240

137.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1.5135151210.5110.0260

137.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1.5136151210.5110.0260

138.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1.5178201513.515.50.0380

138.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1.51710201513.515.50.0360

140.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM20x1.52212252018.5190.0580

141.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM24x22716322725.5250.0970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Ausführung 1 mit Zustandssensor Benennung Positionierbuchse
Ausführung 2 PNP Schließer SW2 5 Form-Typ mit Gewinde und Bund
D3 3 H3 4 L=Länge 27
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support