Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03099-60-13041211 |
03099-60-13051211 |
03099-60-13061211 |
03099-60-13081611 |
03099-60-13101611 |
03099-60-3041211 |
03099-60-3051211 |
03099-60-3061211 |
03099-60-3081611 |
03099-60-3101611 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Gewinde | SW1 | D=Durchmesser | D2=Außendurchmesser | H | H1 | H2 | T | T1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1.5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 12 | 10.5 | 11 | 4 | 0.0300 | ||
141.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1.5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 12 | 10.5 | 11 | 4 | 0.0290 | ||
141.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1.5 | 6 | 6 | 19 | 16 | 12 | 10.5 | 11 | 4 | 0.0280 | ||
142.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M16x1.5 | 8 | 8 | 26 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 6 | 0.0400 | ||
142.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M16x1.5 | 10 | 10 | 26 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 6 | 0.0390 | ||
137.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1.5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 12 | 10.5 | 11 | 4 | 0.0300 | ||
137.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1.5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 12 | 10.5 | 11 | 4 | 0.0290 | ||
137.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1.5 | 6 | 6 | 19 | 16 | 12 | 10.5 | 11 | 4 | 0.0280 | ||
139.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M16x1.5 | 8 | 8 | 26 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 6 | 0.0400 | ||
139.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M16x1.5 | 10 | 10 | 26 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 6 | 0.0390 |
Loading...
Form | C | Ausführung 1 | mit Zustandssensor | Benennung | Positionierbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | PNP Schließer | SW2 | 5 | Form-Typ | mit Gewinde und Anlaufkegel |
D3 | 3 | H3 | 4 | L=Länge | 27 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Gewinde
SW1
D=Durchmesser
D2=Außendurchmesser
H
H1
H2
T
T1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften