Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Durchmesser | D=Durchmesser | H | H1 | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0.0220 | ||
146.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0.0210 | ||
146.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0.0200 | ||
147.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0.0220 | ||
148.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 13.5 | 8 | 14 | 9.5 | 9.5 | 0.0270 | ||
149.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 17 | 10 | 16 | 11.5 | 11.5 | 0.0360 | ||
143.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0.0220 | ||
143.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0.0210 | ||
143.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0.0200 | ||
144.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0.0220 | ||
144.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 13.5 | 8 | 14 | 9.5 | 9.5 | 0.0270 | ||
145.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 17 | 10 | 16 | 11.5 | 11.5 | 0.0360 |
Loading...
Form | D | Ausführung 1 | mit Zustandssensor | Benennung | Positionierbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | PNP Schließer | SW2 | 5 | Form-Typ | glatt |
D3 | 3 | H3 | 4 | L=Länge | 27 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Durchmesser
D=Durchmesser
H
H1
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften