Positionierbuchse für zustandssensor / form A gewinde durchgehend / stahl oder edelstahl (03099)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-61-103101
03099-61-104101
03099-61-105121
03099-61-106121
03099-61-108161
03099-61-110161
03099-61-1103101
03099-61-1104101
03099-61-1105121
03099-61-1106121
03099-61-1108161
03099-61-1110161
03099-61-1112201
03099-61-1116241
03099-61-112201
03099-61-116241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde SW1 D=Durchmesser H T T1 Gewicht (ERP)
(kg)

20.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x13312740.0060

20.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x14412740.0060

22.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1.555151140.0090

22.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1.566151140.0090

23.78 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1.5882015.560.0190

23.78 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1.510102015.560.0170

23.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x13312740.0060

23.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x14412740.0060

25.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1.555151140.0090

25.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1.566151140.0090

26.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1.5882015.560.0190

26.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1.510102015.560.0170

28.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM20x1.51212251960.0350

30.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM24x21616322580.0700

25.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM20x1.51212251960.0350

26.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM24x21616322580.0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 für Zustandssensor Benennung Positionierbuchse
SW2 5 Form-Typ Gewinde durchgehend D3 3
H3 4 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support