Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 3 | M10x1 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 7 | 0.0080 | ||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 4 | M10x1 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 7 | 0.0080 | ||
27.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 5 | M12x1.5 | 15 | 12 | 10.5 | 13 | 11 | 0.0100 | ||
27.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 6 | M12x1.5 | 15 | 12 | 10.5 | 13 | 11 | 0.0100 | ||
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 8 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 17 | 15.5 | 0.0220 | ||
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 10 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 17 | 15.5 | 0.0200 | ||
30.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 12 | M20x1.5 | 25 | 20 | 18.5 | 22 | 19 | 0.0420 | ||
30.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4034 | Gehärtet und blank | 16 | M24x2 | 32 | 27 | 25.5 | 27 | 25 | 0.0810 | ||
22.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 3 | M10x1 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 7 | 0.0080 | ||
22.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 4 | M10x1 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 7 | 0.0080 | ||
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 5 | M12x1.5 | 15 | 12 | 10.5 | 13 | 11 | 0.0100 | ||
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 6 | M12x1.5 | 15 | 12 | 10.5 | 13 | 11 | 0.0100 | ||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 8 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 17 | 15.5 | 0.0220 | ||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 10 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 17 | 15.5 | 0.0200 | ||
27.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 12 | M20x1.5 | 25 | 20 | 18.5 | 22 | 19 | 0.0420 | ||
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Gehärtet und brüniert | 16 | M24x2 | 32 | 27 | 25.5 | 27 | 25 | 0.0810 |
Loading...
Ausführung | Mit Bund | Form | B | Form-Typ | Mit gewinde und bund |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Positionierbuchse | Ausführung 1 | Für zustandssensor | D3(mm) | 3 |
H3(mm) | 4 | SW2(mm) | 5 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW1(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften