Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form C, mit Gewinde und Anlaufkegel (03099-61)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-61-1304121
03099-61-1305121
03099-61-1306121
03099-61-1308161
03099-61-1310161
03099-61-304121
03099-61-305121
03099-61-306121
03099-61-308161
03099-61-310161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

28.52 €

1 4 Arbeitstage 19Rostfreier Stahl1.4034Gehärtet und blank4M12x1.5161210.541140.0140

28.52 €

1 4 Arbeitstage 19Rostfreier Stahl1.4034Gehärtet und blank5M12x1.5161210.551140.0130

28.52 €

1 4 Arbeitstage 19Rostfreier Stahl1.4034Gehärtet und blank6M12x1.5161210.561140.0120

30.11 €

1 4 Arbeitstage 26Rostfreier Stahl1.4034Gehärtet und blank8M16x1.5201513.5815.560.0240

30.11 €

1 4 Arbeitstage 26Rostfreier Stahl1.4034Gehärtet und blank10M16x1.5201513.51015.560.0230

25.35 €

1 4 Arbeitstage 19Stahl-Gehärtet und brüniert4M12x1.5161210.541140.0140

25.35 €

1 4 Arbeitstage 19Stahl-Gehärtet und brüniert5M12x1.5161210.551140.0130

25.35 €

1 4 Arbeitstage 19Stahl-Gehärtet und brüniert6M12x1.5161210.561140.0120

26.94 €

1 4 Arbeitstage 26Stahl-Gehärtet und brüniert8M16x1.5201513.5815.560.0240

26.94 €

1 4 Arbeitstage 26Stahl-Gehärtet und brüniert10M16x1.5201513.51015.560.0230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Bund Form C Form-Typ Mit gewinde und anlaufkegel
Benennung Positionierbuchse Ausführung 1 Für zustandssensor D3(mm) 3
H3(mm) 4 SW2(mm) 5 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support