Positionierbuchse für zustandssensor / form D glatt / stahl oder edelstahl (03099)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-61-1403089
03099-61-1404089
03099-61-1405089
03099-61-1406109
03099-61-1408139
03099-61-1410179
03099-61-403089
03099-61-404089
03099-61-405089
03099-61-406109
03099-61-408139
03099-61-410179
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Durchmesser D=Durchmesser H H1 T Gewicht (ERP)
(kg)

34.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet, geschliffen und blank8310650.0060

34.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet, geschliffen und blank8410650.0050

34.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet, geschliffen und blank8510660.0040

35.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet, geschliffen und blank10611770.0060

35.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet, geschliffen und blank13.58149.59.50.0110

37.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet, geschliffen und blank17101611.511.50.0200

30.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet, geschliffen und brüniert8310650.0060

30.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet, geschliffen und brüniert8410650.0050

30.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet, geschliffen und brüniert8510660.0040

31.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet, geschliffen und brüniert10611770.0060

31.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet, geschliffen und brüniert13.58149.59.50.0110

33.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet, geschliffen und brüniert17101611.511.50.0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D Ausführung 1 für Zustandssensor Benennung Positionierbuchse
SW2 5 Form-Typ glatt D3 3
H3 4 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support