Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend (03197-15)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03197-15-11051201
03197-15-11061601
03197-15-11081601
03197-15-11102401
03197-15-11122401
03197-15-11163001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

141.01 €

1 4 Arbeitstage 569254101.516.2M121.51.50.0330

142.60 €

1 4 Arbeitstage 67.51225510217.1M16220.0470

142.60 €

1 4 Arbeitstage 81012255103.118.1M16220.0430

145.76 €

1 4 Arbeitstage 1013183068417.2M242.530.0960

145.76 €

1 4 Arbeitstage 12151830684.818.2M242.530.0900

147.34 €

1 4 Arbeitstage 16202435811624.2M302.530.1460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper Blank
Form A Form-Typ Gewinde durchgehend Benennung Aufnahmebuchse
Ausführung 1 Mit zustandssensor Ausführung 2 PNP Schließer D4(mm) 3
H5(mm) 4 L=Länge(mm) 27 SW(mm) 5
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support