Aufnahmebuchse mit zustandssensor / form B (03197)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03197-15-12051201
03197-15-12061601
03197-15-12081601
03197-15-12102401
03197-15-12122401
03197-15-12163001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H4 D=Durchmesser D1 D2 H H1 H2 H3 M N T Gewicht (ERP)
(kg)

143.40 €

1 4 Arbeitstage 11.2520620351.5M12220.0350

144.97 €

1 4 Arbeitstage 12.16247.520352M162.520.0480

144.97 €

1 4 Arbeitstage 13.18241020353.1M162.520.0450

148.14 €

1 4 Arbeitstage 19.2103413255104M242.530.1010

148.14 €

1 4 Arbeitstage 20.2123415255104.8M242.530.0950

149.73 €

1 4 Arbeitstage 23.2164020305106M302.530.1490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form B Ausführung 1 mit Zustandssensor Benennung Aufnahmebuchse
H5 4 Ausführung 2 PNP Schließer Form-Typ mit Gewinde und Bund
D4 3 L=Länge 27 SW 5
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support