Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03197-16-1105120 |
03197-16-1106160 |
03197-16-1108160 |
03197-16-1110240 |
03197-16-1112240 |
03197-16-1116300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 6 | 9 | 25 | 4 | 10 | 1.5 | 16.2 | M12 | 1.5 | 1.5 | 0.0170 | ||
30.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 7.5 | 12 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17.1 | M16 | 2 | 2 | 0.0310 | ||
30.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 12 | 25 | 5 | 10 | 3.1 | 18.1 | M16 | 2 | 2 | 0.0270 | ||
33.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 18 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17.2 | M24 | 2.5 | 3 | 0.0800 | ||
33.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 18 | 30 | 6 | 8 | 4.8 | 18.2 | M24 | 2.5 | 3 | 0.0740 | ||
34.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | 24 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24.2 | M30 | 2.5 | 3 | 0.1300 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | Blank |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Form-Typ | Gewinde durchgehend | Benennung | Aufnahmebuchse |
Ausführung 1 | Für zustandssensor | D4(mm) | 3 | H5(mm) | 4 |
SW(mm) | 5 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
M(mm)
N(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften