Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07781-11235 |
07781-11250 |
07781-11650 |
07781-11675 |
07781-12050 |
07781-12075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | Anzieh- drehmoment (Nm) | L1=Gewindelänge | Bestellnummer Montageschlüssel | D2=Außendurchmesser | D3 | D4 | D6 | L2 | L3 | L4 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 150 | 35 | 96651-08 | M24 | 32 | 14.7 | 22 | 50 | 44 | 3.8 | 0.1111 | ||
67.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 150 | 50 | 96651-08 | M24 | 32 | 14.7 | 22 | 65 | 59 | 18.8 | 0.1326 | ||
73.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 200 | 50 | 96651-16 | M30 | 39 | 19.2 | 30 | 65 | 59 | 6 | 0.2030 | ||
86.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 200 | 75 | 96651-16 | M30 | 39 | 19.2 | 30 | 90 | 84 | 31 | 0.2513 | ||
96.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 200 | 50 | 96651-16 | M36x2 | 43 | 26 | 30 | 70 | 63 | 3.5 | 0.3217 | ||
120.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 200 | 75 | 96651-16 | M36x2 | 43 | 26 | 30 | 95 | 88 | 28.5 | 0.4142 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | B | Ausführung 1 | für Kugeltragbolzen |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aufnahmebuchse | Ausführung 2 | plan | X | 1.5 |
D5 | 5.1 | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Anzieh- drehmoment(Nm)
L1=Gewindelänge
Bestellnummer Montageschlüssel
D2=Außendurchmesser
D3
D4
D6
L2
L3
L4
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften