Druckscheiben (08180)

Druckscheiben (08180)
· Baukasten-System für Bohrvorrichtungen

· Ausgleichselement zwischen Bohrplatte und Verschlusssystem

· Unterseitig geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08180-01
08180-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Stärke
(mm)
H1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.48 €

1 4 Arbeitstage 4.3128.32.50.40.0014

3.48 €

1 4 Arbeitstage 5.31610.44.50.80.0051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Farbe Grundkörper Brüniert Benennung Druckscheibe
RoHS Ja

Technischer Support