Bohrbuchsenträger-platte / baustahl (08650)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08650-00
08650-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passend für Drehteil-Bohrspanner Größe B3 B2 B6 B4 B5 bei Bohr- buchsenträger Größe 3 bis 8 B5 bei Bohr- buchsenträger Größe 1 und 2 B1 E1 B D1 D2 H L L1 L2 Gewicht (ERP)
(kg)

382.58 €

1 4 Arbeitstage 02055358266--47-9148040650.3210

479.77 €

1 4 Arbeitstage 2304174710387305068161619120801000.9500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Benennung Bohrbuchsenträger-Platte RoHS ja

Technischer Support