Bohrbuchsenträger / baustahl (08650)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08650-10
08650-12
08650-13
08650-14
08650-15
08650-16
08650-17
08650-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe B2 B1 D verwendbare Bohrbuchsen bis D verwendbare Bohrbuchsen von D verwendbare Bohrbuchsen B D3 H L L1 Gewicht (ERP)
(kg)

88.47 €

1 4 Arbeitstage 1--3.30.4-831036-0.0236

88.47 €

1 4 Arbeitstage 2--63.4-1241036-0.0337

88.47 €

1 4 Arbeitstage 3--106.1-2041052-0.0762

88.47 €

1 4 Arbeitstage 4-201510.1-3041052-0.1118

109.72 €

1 4 Arbeitstage 55---8*20-105250.0755

109.72 €

1 4 Arbeitstage 65---10*20-125250.0833

109.72 €

1 4 Arbeitstage 7520--12*30-125250.1237

109.72 €

1 4 Arbeitstage 8520--15*30-125250.1258

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Benennung Bohrbuchsenträger RoHS ja

Technischer Support