Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produkttyp | E1 | L1=Schaftlänge | R1 | L6 | E2 | α (°) | R2 | L7 | D1=Innendurchmesser | D2=Außendurchmesser | D3 | D4 | D6 | L2 | M | T1 | T2 | D1 Bohrbuchsen print | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 2.4 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0115 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 2.4 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0125 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 2.5 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0108 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0117 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 2.6 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0110 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 2.6 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.1000 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 2.7 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0108 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 2.7 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0124 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 2.8 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0109 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 2.8 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 2.9 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0107 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 2.9 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0012 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0111 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0125 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.1 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0106 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.1 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0125 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.2 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0106 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.2 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0124 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.3 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0105 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.3 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.4 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0107 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.4 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.5 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0105 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.5 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.6 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0105 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.6 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0122 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.7 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0091 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.7 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0122 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.8 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0102 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.8 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0121 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 3.9 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0102 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 3.9 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0115 | |
124.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 11.5 | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | - | 4 | 8 | 15 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0101 | |
146.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 11.5 | 16 | 1.5 | 3 | 15 | 65 | 7 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 2.4 bis 4.0 | 0.0118 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.1 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0177 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.1 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0205 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.1 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0222 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.2 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0174 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.2 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0202 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.2 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0222 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.3 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0171 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.3 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0203 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.3 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0215 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.4 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0172 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.4 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0201 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.4 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0229 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.5 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0174 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.5 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0193 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.5 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0226 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.6 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0171 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.6 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0251 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.6 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0218 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.7 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0167 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.7 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0194 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.7 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0210 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.8 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0165 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.8 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0197 | |
169.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | lang | 13 | 25 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 13 | 4.8 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0215 | |
123.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | kurz | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | - | 4.9 | 10 | 18 | - | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0165 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | mittel | 13 | 20 | 2 | 3 | 17 | 65 | 7 | 8 | 4.9 | 10 | 18 | 6.5 | 2.5 | 8 | 4.25 | 0.02 | 0.005 | von 4.1 bis 6.0 | 0.0191 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | K | Ausführung 1 | mit Bund |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Steckbohrbuchse | Form-Typ | Schnellwechselbuchse | DIN | DIN 173 Teil 1 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produkttyp
E1
L1=Schaftlänge
R1
L6
E2
α(°)
R2
L7
D1=Innendurchmesser
D2=Außendurchmesser
D3
D4
D6
L2
M
T1
T2
D1 Bohrbuchsen print
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften