Spannbuchse teil / autom.stahl (08926)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08926-051X08
08926-061X10
08926-081X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E2 für Steckbohrbuchsen (D1) L12 R3 D12=Befestigungsbohrung D11 Zylinderschraube DIN 912 D10 L13 L11 Gewicht (ERP)
(kg)

7.26 €

1 4 Arbeitstage 13.2bis 6.049.55.110M5x1613830.0080

7.56 €

1 4 Arbeitstage 19.7über 6.0 bis 12.05156.112M6x20161040.0150

7.56 €

1 4 Arbeitstage 36.2über 12.0 bis 30.05308.115M8x2520125.50.0320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Benennung Spannbuchse DIN DIN 173 Teil 1
Material Komponente Stahl RoHS ja

Technischer Support