Zentrierring / edelstahl (20240)

Zentrierring / edelstahl (20240)
· Zur passgenauen Verbindung von Modulen

· Zur indirekten Montage der Module mittels Adapterplatten

· Mit Innengewinde zum Abziehen der Zentrierringe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20240-0403
20240-0504
20240-0705
20240-1008
20240-1310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde D1=Außendurchmesser H Gewicht (ERP)
(kg)

4.69 €

1 4 Arbeitstage M3420.0001

4.69 €

1 4 Arbeitstage M4520.0001

3.44 €

1 4 Arbeitstage M5730.0005

4.32 €

1 4 Arbeitstage M81040.0091

5.44 €

1 4 Arbeitstage M101340.0018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Zentrierring PL Edelstahl ja

Technischer Support