Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23679-0025005009 |
23679-0030006012 |
23679-0033006012 |
23679-0040007012 |
23679-0042008012 |
23679-0050008012 |
23679-0060010016 |
23679-0068012016 |
23679-0080012016 |
23679-0085015020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser | D1=Außendurchmesser | L=Länge | L1 | R | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.0008 | ||
162.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0.0015 | ||
162.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0.0014 | ||
174.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0.0018 | ||
174.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0.0026 | ||
174.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0.0022 | ||
187.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | 16 | 1.25 | 1.5 | 0.0048 | ||
187.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.8 | 12 | 16 | 1.25 | 1.5 | 0.0073 | ||
187.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 16 | 1.25 | 1.5 | 0.0060 | ||
224.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 15 | 20 | 1.5 | 2 | 0.0144 |
Loading...
Material Grundkörper | Keramik | Farbe Grundkörper | weiss | Benennung | Führungsbuchse |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser
D1=Außendurchmesser
L=Länge
L1
R
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften