Führungsbuchsen aus Bronze wartungsfrei (23680)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23680-008011014
23680-008011015
23680-008012008
23680-008012010
23680-008012012
23680-008012015
23680-010014008
23680-010014010
23680-010014012
23680-010014015
23680-010014020
23680-010015010
23680-012016010
23680-012016012
23680-012016020
23680-012018010
23680-012018012
23680-012018015
23680-012018016
23680-012018020
23680-012018025
23680-012018030
23680-013019010
23680-013019016
23680-013019020
23680-014020010
23680-014020012
23680-014020015
23680-014020020
23680-014020025
23680-014020030
23680-015021010
23680-015021012
23680-015021015
23680-015021020
23680-015021025
23680-015021030
23680-016020016
23680-016020020
23680-016020025
23680-016020028
23680-016022010
23680-016022012
23680-016022015
23680-016022016
23680-016022020
23680-016022025
23680-016022030
23680-016022035
23680-016022040
23680-018024012
23680-018024015
23680-018024016
23680-018024018
23680-018024020
23680-018024025
23680-018024030
23680-018024035
23680-018024040
23680-019026015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

15.86 €

1 4 Arbeitstage 81114110.0039

15.86 €

1 4 Arbeitstage 81115110.0041

15.86 €

1 4 Arbeitstage 8128110.0032

15.86 €

1 4 Arbeitstage 81210110.0039

15.86 €

1 4 Arbeitstage 81212110.0045

15.86 €

1 4 Arbeitstage 81215110.0058

15.86 €

1 4 Arbeitstage 10148110.0038

15.86 €

1 4 Arbeitstage 101410110.0052

15.86 €

1 4 Arbeitstage 101412110.0056

15.86 €

1 4 Arbeitstage 101415110.0072

15.86 €

1 4 Arbeitstage 101420110.0092

15.86 €

1 4 Arbeitstage 101510110.0065

15.86 €

1 4 Arbeitstage 121610110.0057

15.86 €

1 4 Arbeitstage 121612110.0062

20.63 €

1 4 Arbeitstage 121620110.0109

15.86 €

1 4 Arbeitstage 121810110.0089

15.86 €

1 4 Arbeitstage 121812110.0108

15.86 €

1 4 Arbeitstage 121815110.0133

16.71 €

1 4 Arbeitstage 121816110.0142

19.89 €

1 4 Arbeitstage 121820110.0183

19.36 €

1 4 Arbeitstage 121825110.0220

23.18 €

1 4 Arbeitstage 121830110.0281

15.86 €

1 4 Arbeitstage 131910210.0093

17.35 €

1 4 Arbeitstage 131916210.0154

22.44 €

1 4 Arbeitstage 131920210.0196

15.86 €

1 4 Arbeitstage 142010210.0101

16.92 €

1 4 Arbeitstage 142012210.0133

17.35 €

1 4 Arbeitstage 142015210.0149

15.86 €

1 4 Arbeitstage 142020210.0207

15.86 €

1 4 Arbeitstage 142025210.0263

17.75 €

1 4 Arbeitstage 142030210.0303

15.86 €

1 4 Arbeitstage 152110210.0109

15.86 €

1 4 Arbeitstage 152112210.0128

18.00 €

1 4 Arbeitstage 152115210.0161

18.52 €

1 4 Arbeitstage 152120210.0229

23.18 €

1 4 Arbeitstage 152125210.0263

25.02 €

1 4 Arbeitstage 152130210.0313

17.47 €

1 4 Arbeitstage 162016210.0127

20.00 €

1 4 Arbeitstage 162020210.0139

24.70 €

1 4 Arbeitstage 162025210.0176

26.62 €

1 4 Arbeitstage 162028210.0195

15.86 €

1 4 Arbeitstage 162210210.0112

15.86 €

1 4 Arbeitstage 162212210.0132

18.92 €

1 4 Arbeitstage 162215210.0166

15.86 €

1 4 Arbeitstage 162216210.0181

19.58 €

1 4 Arbeitstage 162220210.0226

24.47 €

1 4 Arbeitstage 162225210.0282

26.44 €

1 4 Arbeitstage 162230210.0336

22.14 €

1 4 Arbeitstage 162235210.0390

25.23 €

1 4 Arbeitstage 162240210.0447

15.86 €

1 4 Arbeitstage 182412210.0145

16.20 €

1 4 Arbeitstage 182415210.0180

17.35 €

1 4 Arbeitstage 182416210.0198

21.91 €

1 4 Arbeitstage 182418210.0219

21.60 €

1 4 Arbeitstage 182420210.0263

24.33 €

1 4 Arbeitstage 182425210.0323

20.96 €

1 4 Arbeitstage 182430210.0381

25.12 €

1 4 Arbeitstage 182435210.0439

25.09 €

1 4 Arbeitstage 182440210.0506

22.56 €

1 4 Arbeitstage 192615210.0236

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Material Grundkörper Bronze Benennung Führungsbuchse
Ausführung 1 Wartungsfrei RoHS Ja

Technischer Support