Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23681-02403204000 |
23681-02503203200 |
23681-02503204000 |
23681-02503204010 |
23681-03204005012 |
23681-04005006315 |
23681-05006307117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 3 | 10 | 3 | 0.1109 | ||
34.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0.0849 | ||
31.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 4 | 8 | 3 | 0.1025 | ||
31.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 3 | 10 | 3 | 0.1010 | ||
28.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 4 | 12 | 3 | 0.1773 | ||
30.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 5 | 15 | 3 | 0.3361 | ||
47.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63 | 63 | 71 | 71 | 6.3 | 15 | 5 | 0.5629 |
Loading...
Ausführung | Mit Bund | Material Grundkörper | Bronze | Benennung | Führungsbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit bund | Ausführung 2 | Wartungsfrei | L1(mm) | 6.3 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften