Halter (21094)

Halter (21094)
· Zur Befestigung von induktiven Näherungsschaltern

· Montage am Positionier-Rundtisch mit elektrischem Antrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21094-12

Teilenummer
21094-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Halter B(mm) 4 D(mm) 8.2
D1(mm) 3.2 H(mm) 14 H1(mm) 7
H2(mm) 7 H3(mm) 21 H4(mm) 4
L=Länge(mm) 60 L1(mm) 3.5 L2(mm) 21
L3(mm) 35 L4(mm) 43 L5(mm) 52
R(mm) 17 Größe 12 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.0276

Sie befinden sich auf der Seite für Halter (21094), die Teilenummer ist 21094-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21094-12.

Technischer Support