Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33227-10-0
B=Breite | 64.9 | D=Durchmesser | 24 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | fest | H=Höhe | 65.5 | Benennung | Winkelelement |
L=Länge | 53 | L1 | 77 | Material Grundkörper | Aluminium |
PL Edelstahl | nein | Oberfläche Grundkörper | hartbeschichtet | Ausführung 1 | für Schnellspannhalter |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkelelement für schnellspannhalter form A (33227), die Teilenummer ist 33227-10-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33227-10-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften