Winkelelement für schnellspannhalter form B (33227) (Teilenummern - CAD Download)

Winkelelement für schnellspannhalter form B (33227)
· Aufnahme für Positionier- und Spannelemente

· Winkel kompakt einstellbar (bis 90°)

· Stufenlos schwenkbar

· Optimierte Höhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33227-10-1

Teilenummer
33227-10-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

811.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 60 D=Durchmesser 24 Form B
Form-Typ einstellbar H=Höhe 91.3 Benennung Winkelelement
L=Länge 60 L1 77.5 L2 85
Material Grundkörper Aluminium PL Edelstahl nein Oberfläche Grundkörper hartbeschichtet
Ausführung 1 für Schnellspannhalter RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.4950

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelelement für schnellspannhalter form B (33227), die Teilenummer ist 33227-10-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33227-10-1.

Technischer Support