Aufspannwinkel mit rasterbohrungen / einseitig / form B / GJL300 (01245)

Aufspannwinkel mit rasterbohrungen / einseitig / form B / GJL300 (01245)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01245-212181030
01245-212231040
01245-212281050
01245-216181030
01245-216231040
01245-216281050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite D=Passbohrung D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung H=Höhe N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung
(N)
NL=Anzahl in Längsrichtung Anzahl der Befestigungsbohrungen Gewicht (ERP)
(kg)

876.30 €

1 4 Arbeitstage 18012M12M123001042611.7900

1,076.40 €

1 4 Arbeitstage 23012M12M124001463819.0000

1,155.06 €

1 4 Arbeitstage 28012M12M1250018841028.0000

916.32 €

1 4 Arbeitstage 18016M16M163001042613.0000

1,116.42 €

1 4 Arbeitstage 23016M16M164001463820.0000

1,235.10 €

1 4 Arbeitstage 28016M16M1650018841028.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Benennung Aufspannwinkel L=Länge 100
Material Grundkörper GJL300 Ausführung 1 mit Rasterbohrungen Ausführung 2 einseitig
RoHS ja

Technischer Support