Aufspannwinkel ohne nut / grauguss (01250)

Aufspannwinkel ohne nut / grauguss (01250)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet

· GJL 250 spannungsarm geglüht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01250-100125
01250-125160
01250-200250
01250-250300
01250-320370
01250-400450
01250-500550
01250-630640
01250-700750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite H=Höhe L=Länge L1 S S1 X Gewicht (ERP)
(kg)

181.97 €

1 4 Arbeitstage 100125100402010103.2620

231.36 €

1 4 Arbeitstage 1001601251002010104.8420

392.40 €

1 4 Arbeitstage 12525020012030151517.0000

750.72 €

1 4 Arbeitstage 15030025020040202034.6000

1,886.46 €

1 4 Arbeitstage 20037032028050252561.0000

2,634.42 €

1 4 Arbeitstage 265450400280603030125.0000

4,106.88 €

1 4 Arbeitstage 315550500360703535203.0000

5,148.78 €

1 4 Arbeitstage 350640630520804035326.0000

5,939.52 €

1 4 Arbeitstage 400750700600804040453.3210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Aufspannwinkel Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 ohne Nut
RoHS ja

Technischer Support