Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01250-3203701 |
01250-4004501 |
01250-5005501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | T-Nut | X (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,511.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 200 | 370 | 65 | 320 | 280 | 50 | 25 | 14 | 25 | 61.0000 | ||
3,505.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 265 | 450 | 75 | 400 | 280 | 60 | 30 | 18 | 30 | 114.0000 | ||
5,132.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 315 | 550 | 75 | 500 | 360 | 70 | 35 | 18 | 35 | 203.0000 |
Loading...
Werkstoff | Grauguss | Benennung | Aufspannwinkel | Ausführung 1 | Mit t-nut |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
T-Nut
X(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften