Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01251)

Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01251)
· Basiselement für Systemaufbau

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01251-100302230
01251-100402840
01251-100503450
01251-100634363
01251-100805280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,055.70 €

1 4 Arbeitstage 22090100300303002504050.0000

1,633.92 €

1 4 Arbeitstage 28090160400304003204090.0000

2,587.50 €

1 4 Arbeitstage 340902005003550040050165.0000

3,779.82 €

1 4 Arbeitstage 4351002506304063050050275.0000

5,856.72 €

1 4 Arbeitstage 5251153208004580064050475.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff GJL300 Form A Benennung Aufspannwinkel
Ausführung 1 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen Ausführung 2 Einseitig RoHS Ja

Technischer Support