Aufspannwinkel mit rasterbohrungen / einseitig / form B / GJL300 (01251)

Aufspannwinkel mit rasterbohrungen / einseitig / form B / GJL300 (01251)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01251-212302230
01251-212402840
01251-212503450
01251-212634363
01251-212805280
01251-216302230
01251-216402840
01251-216503450
01251-216634363
01251-216805280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B2 B3 D=Passbohrung D1=Gewinde H=Höhe H1 H2 L=Länge L2 L8 N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung
(N)
NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht (ERP)
(kg)

1,396.56 €

1 4 Arbeitstage 2209010012M12300307530025040304550.0000

2,213.52 €

1 4 Arbeitstage 2809016012M12400307540032040566787.0000

3,404.46 €

1 4 Arbeitstage 3409020012M125003575500400509089173.0000

5,720.10 €

1 4 Arbeitstage 43510025012M126304040630500501441111300.0000

9,124.56 €

1 4 Arbeitstage 52511532012M128004575800640502401415477.0000

1,429.68 €

1 4 Arbeitstage 2209010016M16300307530025040304546.0000

2,315.64 €

1 4 Arbeitstage 2809016016M16400307540032040566785.0000

3,506.58 €

1 4 Arbeitstage 3409020016M165003575500400509089170.0000

5,889.84 €

1 4 Arbeitstage 43510025016M166304040630500501441111295.0000

9,295.68 €

1 4 Arbeitstage 52511532016M168004575800640502401415470.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Benennung Aufspannwinkel Material Grundkörper GJL300
Ausführung 1 mit Rasterbohrungen Ausführung 2 einseitig RoHS ja

Technischer Support