Aufspannwinkel mit T-nut / einseitig / form C / GJL300 (01251)

Aufspannwinkel mit T-nut / einseitig / form C / GJL300 (01251)
· Basiselement für Systemaufbau

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Befestigung der Spannmittel auf T-Nuten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01251-314302230
01251-314402840
01251-314503450
01251-314634363
01251-314805280
01251-318302230
01251-318402840
01251-318503450
01251-318634363
01251-318805280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B2 B3 BN=Nutbreite H=Höhe H1 H2 H4=Höhe L=Länge L2 L8 L9 N2=Anzahl der T-Nuten NB=Anzahl in Querrichtung
(N)
NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht (ERP)
(kg)

1,566.30 €

1 4 Arbeitstage 22090100143003050233002506010022253.0000

2,689.62 €

1 4 Arbeitstage 300901601440030502340032060100333101.0000

4,290.42 €

1 4 Arbeitstage 350902001450035502350040060100444170.0000

6,673.68 €

1 4 Arbeitstage 4501002501463040652363050065125444295.0000

10,453.50 €

1 4 Arbeitstage 55011532014800451002380064075150444566.0000

1,566.30 €

1 4 Arbeitstage 22090100183003050303002506010022251.0000

2,689.62 €

1 4 Arbeitstage 30090160184003050304003206010033396.0000

4,290.42 €

1 4 Arbeitstage 350902001850035503050040060100444162.0000

6,673.68 €

1 4 Arbeitstage 4501002501863040653063050065125444285.0000

10,453.50 €

1 4 Arbeitstage 55011532018800451003080064075150444555.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C Benennung Aufspannwinkel Material Grundkörper GJL300
Ausführung 1 mit T-Nut Ausführung 2 einseitig RoHS ja

Technischer Support