Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01265)

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01265)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01265-100030050
01265-100040050
01265-100040065
01265-100050060
01265-100050075
01265-100063070
01265-100063085
01265-100080080
01265-100080100
01265-100100100
01265-100100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D3=Befestigungsbohrung
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
D5=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L11
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2,499.18 €

1 4 Arbeitstage 20M12M10M12500501530081250200-15010040-0115.0000

2,940.78 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M16500501840015132030020020015055-25170.0000

3,822.60 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M16650501840015132030020020015055-25215.0000

4,322.16 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M166005018500201400200-25020075-25270.0000

5,263.32 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M167505018500201400200-25020075-25350.0000

6,321.78 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M167005018630251500400-315200100-25445.0000

7,762.50 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M168505018630251500400-315200100-25520.0000

8,939.64 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M168005018800301640600400400300135-25675.0000

11,144.88 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M1610005018800301640600400400300135-25815.0000

14,231.94 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16100055181000351800600200500400165400251162.0000

17,143.74 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16125055181000351800600200500400165400251377.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff GJL300 Form A Benennung Aufspannwinkel
Ausführung 1 Doppelseitig Ausführung 2 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen RoHS Ja

Technischer Support