Aufspannwinkel doppelseitig / form B / GJL300 / mit rasterbohrungen (01265)

Aufspannwinkel doppelseitig / form B / GJL300 / mit rasterbohrungen (01265)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01265-212030050
01265-212040050
01265-212040065
01265-212050060
01265-212050075
01265-212063070
01265-212063085
01265-212080080
01265-212080100
01265-212100100
01265-212100125
01265-216030050
01265-216040050
01265-216040065
01265-216050060
01265-216050075
01265-216063070
01265-216063085
01265-216080080
01265-216080100
01265-216100100
01265-216100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Passbohrung D1=Gewinde D2=Innendurchmesser D3=Befestigungsbohrung D4=Befestigungsbohrung D5=Gewinde H=Höhe H1 H3 L=Länge L1 L11 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 NB=Anzahl in Querrichtung
(N)
NL=Anzahl in Längsrichtung Anzahl der Rasterbohrungen Gewicht (ERP)
(kg)

3,734.28 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12M10M125005015300800250200-15010040-7596110.0000

4,381.50 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M16M12M1650050184001502532030020020015055-77128165.0000

6,058.20 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M16M12M1665050184001502532030020020015055-107176210.0000

6,321.78 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M16M12M16600501850020025400200-25020075-99200265.0000

8,557.38 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M16M12M16750501850020025400200-25020075-129260335.0000

9,174.24 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16M16M16700501863025025500400-315200100-1111288435.0000

12,262.68 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16M16M16850501863025025500400-315200100-1411360515.0000

12,644.94 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16M16M16800501880030025640600400400300135-1314420660.0000

17,437.68 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16M16M161000501880030025640600400400300135-1714540800.0000

21,054.66 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M20M20M161000551810003502580060020050040016540017186841158.0000

25,877.76 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M20M20M161250551810003502580060020050040016540022188741375.0000

3,734.28 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12M10M125005015300800250200-15010040-7596105.0000

4,440.84 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M16M12M1650050184001502532030020020015055-77128160.0000

6,175.50 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M16M12M1665050184001502532030020020015055-107176205.0000

6,440.46 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M16M12M16600501850020025400200-25020075-99200260.0000

8,734.02 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M16M12M16750501850020025400200-25020075-129260330.0000

9,350.88 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16M16M16700501863025025500400-315200100-1111288430.0000

12,439.32 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16M16M16850501863025025500400-315200100-1411360505.0000

12,879.54 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16M16M16800501880030025640600400400300135-1314420650.0000

17,760.60 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16M16M161000501880030025640600400400300135-1714540790.0000

21,436.92 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M20M20M161000551810003502580060020050040016540017186841158.0000

26,317.98 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M20M20M161250551810003502580060020050040016540022188741375.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Benennung Aufspannwinkel Material Grundkörper GJL300
Ausführung 1 doppelseitig Ausführung 2 mit Rasterbohrungen RoHS ja

Technischer Support