Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BN=Nutbreite | D2=Innendurchmesser | D3=Befestigungsbohrung | D4=Befestigungsbohrung | H=Höhe | H1 | H4=Höhe | L=Länge | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | NB=Anzahl in Querrichtung (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,116.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 23 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 3 | 170.0000 | ||
5,468.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 23 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 4 | 220.0000 | ||
6,263.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 23 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 4 | 290.0000 | ||
7,645.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 23 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 5 | 335.0000 | ||
8,880.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 23 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 4 | 440.0000 | ||
10,703.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 23 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 5 | 515.0000 | ||
11,821.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 23 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 4 | 670.0000 | ||
14,790.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 23 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 5 | 790.0000 | ||
18,555.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M20 | M20 | 1000 | 55 | 23 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 5 | 1158.0000 | ||
21,496.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M20 | M20 | 1250 | 55 | 23 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 6 | 1375.0000 | ||
4,116.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 30 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 3 | 165.0000 | ||
5,468.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 30 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 4 | 210.0000 | ||
6,263.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 30 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 4 | 280.0000 | ||
7,998.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 30 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 5 | 325.0000 | ||
8,880.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 30 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 4 | 430.0000 | ||
11,173.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 30 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 5 | 500.0000 | ||
11,821.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 30 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 4 | 660.0000 | ||
15,409.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 30 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 5 | 785.0000 | ||
18,555.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | M20 | M20 | 1000 | 55 | 30 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 5 | 1158.0000 | ||
21,496.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | M20 | M20 | 1250 | 55 | 30 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 6 | 1375.0000 |
Loading...
D5=Gewinde | M16 | Form | C | H3 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aufspannwinkel | L11 | 25 | Material Grundkörper | GJL300 |
Ausführung 1 | doppelseitig | Ausführung 2 | mit T-Nut | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BN=Nutbreite
D2=Innendurchmesser
D3=Befestigungsbohrung
D4=Befestigungsbohrung
H=Höhe
H1
H4=Höhe
L=Länge
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
NB=Anzahl in Querrichtung(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften