Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01267-14045 |
01267-15055 |
01267-16369 |
01267-18086 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Innendurchmesser | D4=Befestigungsbohrung | H=Höhe | H1 | H2 | L=Länge | L1 | L10 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,263.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M12 | 450 | 50 | 70 | 400 | 130 | 350 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125.0000 | ||
4,087.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M12 | 550 | 55 | 75 | 500 | 150 | 450 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 178.0000 | ||
6,410.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | 690 | 60 | 80 | 630 | 220 | 580 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 350.0000 | ||
8,851.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | 860 | 60 | 80 | 800 | 250 | 750 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 515.0000 |
Loading...
D3=Befestigungsbohrung | M16 | D5=Gewinde | M16 | Benennung | Aufspannwinkel |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | GJL300 | Ausführung 1 | doppelseitig | Ausführung 2 | für Wechselplatten |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Innendurchmesser
D4=Befestigungsbohrung
H=Höhe
H1
H2
L=Länge
L1
L10
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften