Aufspannwinkel doppelseitig / grauguss (01270)

Aufspannwinkel doppelseitig / grauguss (01270)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspannflächen vorbearbeitet

· Bezugsfläche präzisionsbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01270-320125
01270-400150
01270-500200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A C D1 D2 E2 H=Höhe H1 L L1=Länge L2=Breite L3 L4 Gewicht (ERP)
(kg)

1,898.88 €

1 4 Arbeitstage 32.57550400403786532033233012511579.0000

3,226.44 €

1 4 Arbeitstage 50120705004248580400412410150142170.0000

4,476.72 €

1 4 Arbeitstage 551501006305360390500512510200190255.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 30 E 40 E1 20
Benennung Aufspannwinkel Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 doppelseitig
RoHS ja

Technischer Support