Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22281-20-1 |
22281-20-2 |
22281-20-3 |
22281-20-4 |
22281-20-5 |
22281-20-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | B | D2=Durchmesser | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | PL Edelstahl | Größe | Passend zu Spannelement Größe | Oberfläche Grundkörper | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 6.5 | 5.5 | 7 | 13 | 46 | 35 | 27 | 50 | 30 | 10 | - | 1 | 1 | verzinkt | 4 | 0.0872 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 32 | 8.5 | 6.5 | 7 | 13 | 58 | 44 | 34 | 60 | 40 | 12 | - | 2 | 2 | verzinkt | 6 | 0.1820 | ||
19.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 38 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 16 | 75 | 55 | 45 | 70 | 50 | 20 | - | 3 | 3 | verzinkt | 6 | 0.2809 | ||
33.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 52 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 22 | 98 | 75 | 57 | 90 | 65 | 25 | - | 4 | 4 | verzinkt | 8 | 0.6374 | ||
47.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 55 | 16.5 | 12.5 | 14 | 24 | 116 | 85 | 66 | 110 | 80 | 35 | - | 5 | 5 | lackiert | 8 | 0.9357 | ||
41.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 66 | 20.5 | 12.5 | 18 | 30 | 140 | 110 | 80 | 140 | 100 | 40 | nein | 6 | 6 | lackiert | 10 | 1.8000 |
Loading...
Benennung | Montage-Winkel | Material Grundkörper | Stahl | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
B
D2=Durchmesser
D3
D4
D5
H
H1
H2
L
L1
L2
PL Edelstahl
Größe
Passend zu Spannelement Größe
Oberfläche Grundkörper
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften