Winkelbeschlag / form A / stahl oder edelstahl (27657)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27657-00810
27657-008101
27657-00816
27657-008161
27657-01016
27657-010161
27657-01316
27657-013161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 A2 B D D1 L Material Grundkörper R Festigkeit
(N)
T Gewicht (ERP)
(kg)

8.03 €

1 4 Arbeitstage 194.25101083.48Stahl41801.50.0099

16.93 €

1 4 Arbeitstage 194.25101083.48Edelstahl41801.50.0100

9.14 €

1 4 Arbeitstage 4010162084.38Stahl1050020.0317

16.93 €

1 4 Arbeitstage 4010162084.38Edelstahl1050020.0321

9.14 €

1 4 Arbeitstage 40101620104.39Stahl1080020.0353

16.93 €

1 4 Arbeitstage 40101620104.39Edelstahl1080020.0355

9.14 €

1 4 Arbeitstage 40101620134.39.5Stahl10120020.0376

16.93 €

1 4 Arbeitstage 40101620134.39.5Edelstahl10120020.0423

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Winkelbeschlag L1 3
RoHS ja

Technischer Support