Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27657-10410 |
27657-104101 |
27657-10610 |
27657-10616 |
27657-106101 |
27657-106161 |
27657-10816 |
27657-108161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | Material Grundkörper | R | Festigkeit (N) | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 4 | 3.4 | 5 | 2 | Stahl | 4 | 180 | 1.5 | 0.0078 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 4 | 3.4 | 5 | 2 | Edelstahl | 4 | 180 | 1.5 | 0.0076 | ||
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 6 | 3.4 | 7 | 4 | Stahl | 4 | 180 | 1.5 | 0.0097 | ||
9.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4.3 | 7 | 4 | Stahl | 10 | 500 | 2 | 0.0321 | ||
16.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 6 | 3.4 | 7 | 4 | Edelstahl | 4 | 180 | 1.5 | 0.0097 | ||
16.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4.3 | 7 | 4 | Edelstahl | 10 | 500 | 2 | 0.0329 | ||
9.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4.3 | 11 | 5 | Stahl | 10 | 1200 | 2 | 0.0380 | ||
16.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4.3 | 11 | 5 | Edelstahl | 10 | 1200 | 2 | 0.0392 |
Loading...
Form | B | Benennung | Winkelbeschlag | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
A1
A2
B
D
D1
L
L1
Material Grundkörper
R
Festigkeit(N)
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften