Verlängerungssäule lieferung paarweise / einsatzstahl / lange ausführung / (08610)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08610-02
08610-03
08610-05
08610-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 Passend zu Bohrspanner Größe L5 D9=Gewinde L4 D8 D1=Bolzendurchmesser Gewicht in kg (ERP)
(kg)

339.11 €

1 4 Arbeitstage 162 + 2S12M14x1.52825160.4500

347.44 €

1 4 Arbeitstage 183 + 3S + 414.5M14x1.53230201.3240

416.53 €

1 4 Arbeitstage 22518M20x1.54340241.2000

563.01 €

1 4 Arbeitstage 24622M20x1.54640261.3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 120 Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Verlängerungssäule
Ausführung 2 lange Ausführung Ausführung 1 Lieferung paarweise RoHS ja

Technischer Support