Verlängerungsstück form A / innen- und aussengewinde / vergütungsstahl brüniert (02035)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02035-08025
02035-08032
02035-08040
02035-10025
02035-10032
02035-10040
02035-10050
02035-10075
02035-108025
02035-108032
02035-108040
02035-112032
02035-112050
02035-112075
02035-116032
02035-116050
02035-116075
02035-120320
02035-120500
02035-120750
02035-160320
02035-160500
02035-160750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D=Gewinde SW=Schlüsselweite E L=Länge T=Gewindetiefe L1 RoHS Gewicht in kg (ERP)
(kg)

12.39 €

1 4 Arbeitstage M8M81315251513ja0.0256

12.89 €

1 4 Arbeitstage M8M81315321513ja0.0337

14.09 €

1 4 Arbeitstage M8M81315401513ja0.0426

13.88 €

1 4 Arbeitstage M10M101719.6251715ja0.0443

14.02 €

1 4 Arbeitstage M10M101719.6321715ja0.1055

14.67 €

1 4 Arbeitstage M10M101719.6401715ja0.0733

15.55 €

1 4 Arbeitstage M10M101719.6502016--

16.44 €

1 4 Arbeitstage M10M101719.6752016--

10.17 €

1 4 Arbeitstage M8M81315251519--

10.74 €

1 4 Arbeitstage M8M81315321519--

11.61 €

1 4 Arbeitstage M8M81315401519--

20.11 €

1 4 Arbeitstage M12M122225.4322030--

21.28 €

1 4 Arbeitstage M12M122225.4502030--

22.76 €

1 4 Arbeitstage M12M122225.4752030--

23.12 €

1 4 Arbeitstage M16M162731.2322030--

24.67 €

1 4 Arbeitstage M16M162731.2503030--

27.24 €

1 4 Arbeitstage M16M162731.2753030--

15.25 €

1 4 Arbeitstage M12M122225.4322018ja0.0969

15.99 €

1 4 Arbeitstage M12M122225.4502018ja0.1551

17.14 €

1 4 Arbeitstage M12M122225.4752018ja0.2363

17.32 €

1 4 Arbeitstage M16M162731.2322025ja0.1526

18.86 €

1 4 Arbeitstage M16M162731.2503025ja0.2279

20.70 €

1 4 Arbeitstage M16M162731.2753025ja0.3498

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Oberfläche Grundkörper brüniert
Benennung Verlängerungsstück Gewindeart Innen- und Außengewinde

Technischer Support